17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Pt100ステンレス食品用温度計

通常単価(税別)
34,195
税込単価
37,615
通常出荷日:19日目

【特長】・Pt100タイプの温度プローブです。・ステンレス鋼製 食品用中心温度プローブは、Pt100セ...

詳細を確認
  • JANコード
    4029547004605
  • トラスココード
    253-6557
  • 精度
    ±(0.15℃+0.2%rdg)
  • 質量(g)
    132.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0609-2272
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0609-2272の仕様・寸法情報

JANコード
4029547004605
トラスココード
253-6557
精度
±(0.15℃+0.2%rdg)
質量(g)
132.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
0609-2272
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,195
( 37,615 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Pt100タイプの温度プローブです。
・ステンレス鋼製 食品用中心温度プローブは、Pt100センサで食品の中心温度を高精度に測定します。
【セット内容】
・プローブ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Pt100ステンレス食品用温度計の型番0609-2272のページです。 型番0609-2272に関する仕様情報を記載しております。
Pt100ステンレス食品用温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Pt100ステンレス食品用温度計
スマートスケール testo 560i
スマートスケール 560i 自動充填
食品用中心温度計 testo 105 温度計 冷凍食品用プローブ付き
Pt100防水型表面温度プローブ
食品用中心温度計 testo 105 温度計 セット
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格34,19551,74168,72931,43130,37550,820
通常出荷日19日目11日目11日目19日目7日目19日目
JANコード402954700460540295470247574029547024740402954700476640295470028164029547002298
トラスココード253-6557423-4074423-4101657-2117819-3667657-3668
精度±(0.15℃+0.2%rdg)±(10g+測定値の0.03%) (0 ~ 30 kg)、 ±(10g+測定値の0.05%) (30 ~ 100 kg) (動作温度 +22 °C時)±(10g+測定値の0.03%) (0 ~ 30 kg)、 ±(10g+測定値の0.05%) (30 ~ 100 kg) (動作温度 +22 °C時)---
質量(g)132.0004360.04930.0350150.0001320.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました