17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

温度データロガー(NTCサーミスタ)USB/Bluetooth

通常単価(税別)
16,63722,212
税込単価
18,30124,433
通常出荷日:7日目

【特長】・手のひらに収まるミニサイズ、軽量35gです・測定値が読みやすい大画面です・本体画面で最大/最...

詳細を確認
  • バッテリー交換
    可能
  • データメモリー数
    16000
  • 質量(g)
    35.000
  • 奥行(mm)
    18.5
  • 高さ(mm)
    60
  • 幅(mm)
    38
  • 材質1
    プラスチック
  • 使用温度範囲(℃)
    -30~70
  • 測定精度(℃)
    ±0.5
  • センサー
    NTCサーミスタ

ご注意

  • ソフトウェアはメーカーホームページよりダウンロード
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

インターフェース

最小発注数量
4029547027727
697-9158
USB
1個
4029547027789
697-9161
Bluetooth(モバイルアプリ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,637
( 18,301 )
7日目
22,212
( 24,433 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらに収まるミニサイズ、軽量35gです
・測定値が読みやすい大画面です
・本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示します
・低温 (-30℃) から高温 (+70℃) まで測定可能です
・汎用コイン電池(CR2032×2)を使用、交換が簡単です
【用途】
・冷凍庫・冷蔵庫、倉庫、室内環境の温度管理、温度マッピングに
【材質】
・プラスチック

ご注意

  • ソフトウェアはメーカーホームページよりダウンロード
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度データロガー(NTCサーミスタ)USB/Bluetoothのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度データロガー(NTCサーミスタ)USB/Bluetooth
温湿度データロガー(USB)
温湿度データロガー(Bluetooth)
温湿度データロガー 175 H1
testo175T2 冷蔵庫・冷凍庫用ロガーセット
testo175T3 1000℃対応熱電対ロガーセット
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格16,637-22,21227,887113,11752,66256,790
通常出荷日7日目7日目7日目1日目19日目19日目
バッテリー交換可能可能可能
データメモリー数160001600016000100000010000001000000
質量(g)35.00035.00035.000130196.000452.000
奥行(mm)18.518.518.5535355
高さ(mm)606060272730

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト