17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱耐圧データロガー testo 190/191用電池(大)

通常単価(税別)
28,668
税込単価
31,535
通常出荷日:19日目

【特長】・ロガー本体に手動で回して取り付け・取り外し可能な専用リチウム電池です

  • JANコード
    4029547017261
  • トラスココード
    253-6531
  • 質量(g)
    14.000
  • 幅(mm)
    Φ20

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0515-1901
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0515-1901の仕様・寸法情報

JANコード
4029547017261
トラスココード
253-6531
質量(g)
14.000
幅(mm)
Φ20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
0515-1901
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,668
( 31,535 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロガー本体に手動で回して取り付け・取り外し可能な専用リチウム電池です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱耐圧データロガー testo 190/191用電池(大)の型番0515-1901のページです。 型番0515-1901に関する仕様情報を記載しております。
耐熱耐圧データロガー testo 190/191用電池(大)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱耐圧データロガー testo 190/191用電池(大)
耐熱耐圧データロガー testo 190/191用電池(小)
testo 110 温度計
testo 922 温度計
温度計 testo 110 Food
温度計 testo 915i スマートプローブセット
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格28,66810,13527,74630,51033,27434,195
通常出荷日19日目19日目7日目7日目7日目11日目
JANコード402954701726140295470172544029547025709402954702576140295470270004029547024016
トラスココード253-6531253-6526524-9383524-9386701-7178253-8138
質量(g)14.0004.000187.000191.000187.000382.000
幅(mm)Φ20Φ20135135135180

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました