ファクトリーサプライ用品技術窓口

testo 110 ラボ用温度計セット

通常単価(税別)
88,889
税込単価
97,778
通常出荷日:7日目

【特長】・testo 110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温...

詳細を確認
  • トラスココード
    524-9380
  • 質量(g)
    226.000
  • 奥行(mm)
    60
  • 高さ(mm)
    34
  • 幅(mm)
    250

ご注意

  • 本体精度にプローブ精度を加えたものがシステム精度になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TESTO-110-LABORATORY-SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TESTO-110-LABORATORY-SETの仕様・寸法情報

トラスココード
524-9380
質量(g)
226.000
奥行(mm)
60
高さ(mm)
34
幅(mm)
250
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TESTO-110-LABORATORY-SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,889
( 97,778 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo 110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です
・ラボ用温度プローブはガラス管が付いたプローブで、腐食性物質の温度測定に最適です
・アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート
・時間平均・複数点平均の算出、音アラーム
・堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ
【用途】
・ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に

ご注意

  • 本体精度にプローブ精度を加えたものがシステム精度になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

testo 110 ラボ用温度計セットの型番TESTO-110-LABORATORY-SETのページです。 型番TESTO-110-LABORATORY-SETに関する仕様情報を記載しております。
testo 110 ラボ用温度計セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
testo 110 ラボ用温度計セット
testo 110 温度計
testo 110 基準温度計セット
温度計 testo 110 Food
testo 925 液体用温度計セット
testo 925 表面温度計セット
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格88,88929,793133,67131,77935,75255,459
通常出荷日7日目7日目4日目7日目7日目7日目
トラスココード524-9380524-9383525-2808701-7178524-9382524-9387
質量(g)226.000187.000372.000187.000310.000314.000
奥行(mm)606060606060
高さ(mm)342868284028
幅(mm)250135450135135253

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト