ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアクイックα用フィルム

通常単価(税別)
16,410円
税込単価
18,051円
通常出荷日:19日目

積水化学工業社の気泡緩衝材 エアクイックα用フィルム シリーズです

  • 長さ(m)
    250
  • 質量(g)
    3500.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

トラスココード

仕様

最小発注数量
572-5892
フィルムPa205
1個
572-5898
フィルムPa210
1個
572-5901
フィルムPa220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,410円
( 18,051円 )
19日目
16,410円
( 18,051円 )
19日目
16,410円
( 18,051円 )
19日目

詳細情報

基本情報

積水化学工業社の気泡緩衝材 エアクイックα用フィルム シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアクイックα用フィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアクイックα用フィルム
クッション封筒(アルミフィルム)
エア・フォーム
緩衝材エアピロ
エアクッション ロール
エアフォーム袋
メーカー積水化学工業トラスコ中山三友産業川上産業アイリスオーヤマ三友産業
通常価格16,410円467円 -726円7,501円 -1,102円 -1,318円
通常出荷日19日目1日目〜2日目1日目1日目〜2日目
長さ(m)250-----
質量(g)3500.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト