17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

車線分離標 ポールコーンCITY R 接着式

通常単価(税別)
14,57220,689
税込単価
16,02922,758
通常出荷日:5日目

【特長】・交通の少ない箇所向けタイプです・本体部の補修が可能です・接着剤を使用して設置するため、穿孔が...

詳細を確認
  • タイプ
    接着式
  • ポール径(mm)
    80
  • 全幅(mm)
    160
  • 幅(mm)
    140
  • 本体色
  • 材質1
    キャップ:特殊ウレタン樹脂
  • 材質2
    本体:特殊ウレタン樹脂
  • 材質3
    反射材:フレキシブルプリズム反射シート
  • 材質4
    ベース部:ASA樹脂
  • ベース(mm)
    140×160

ご注意

  • 施工には専用接着剤ロードボンドMをご使用ください。接着剤は別売です。
  • アンカータイプにも専用接着剤は必要です。
  • 車輌の頻繁な車線越えが想定される場所への設置はご遠慮ください。
  • 「ポールコーンCITY」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5479042号)。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

最小発注数量
4906648472864
652-1032
800.0
400
1個
4906648472895
651-9501
1700.0
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,572
( 16,029 )
5日目
20,689
( 22,758 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交通の少ない箇所向けタイプです
・本体部の補修が可能です
・接着剤を使用して設置するため、穿孔が不要です
・幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です
・本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です
・舗装面やコンクリート舗装への接着が可能です(コンクリート2次製品への接着固定はできません)
【用途】
・工場場内、駐車場などの誘導に
・車通りの少ない道路の視線誘導に
・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に
【材質】
・キャップ:特殊ウレタン樹脂
・本体:特殊ウレタン樹脂
・反射材:フレキシブルプリズム反射シート
・ベース部:ASA樹脂

ご注意

  • 施工には専用接着剤ロードボンドMをご使用ください。接着剤は別売です。
  • アンカータイプにも専用接着剤は必要です。
  • 車輌の頻繁な車線越えが想定される場所への設置はご遠慮ください。
  • 「ポールコーンCITY」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5479042号)。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

車線分離標 ポールコーンCITY R 接着式のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト