17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

Lシリーズ ディスクグラインダー

通常単価(税別)
27,23454,054
税込単価
29,95759,459
通常出荷日:11日目

【特長】・ハイパワー&高耐久で効率UP【用途】・金属の切削作業に

  • ご使用には別販売品のコントローラーと脱着ケーブルが必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最大出力(W)

消費電力(W)

定格電流(A)

砥石径(mm)

本体寸法(mm)

無負荷回転数(min[[の-1乗]])

JANコード

質量(g)

トラスココード

仕様

スイッチの種類

最小発注数量
1600
1010
13
100
●全長(mm):266●高さ(mm):89●幅(mm):117
3000~10000
4960673663192
1400.0
696-2288
握り径54mm
スライドスイッチ
1個
1600
1010
13
100
●全長(mm):266●高さ(mm):89●幅(mm):117
3000~10000
4960673663208
1400.0
696-2291
握り径54mm
パドルスイッチ
1個
2000
1180
15
180
●全長(mm):392●高さ(mm):121●幅(mm):199
2400~7600
4960673663178
3000.0
696-2290
握り周長124mm
ロックオン対応スイッチ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,234
( 29,957 )
11日目
33,103
( 36,413 )
11日目
54,054
( 59,459 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパワー&高耐久で効率UP
【用途】
・金属の切削作業に

ご注意

  • ご使用には別販売品のコントローラーと脱着ケーブルが必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Lシリーズ ディスクグラインダーのレビュー
この商品のレビューはありません

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト