ファクトリーサプライ用品技術窓口

電磁ホルダ

通常単価(税別)
18,762円
税込単価
20,638円
通常出荷日:5日目

【特長】・連続使用が可能です・電磁式なので磁力のON/OFF制御の遠隔操作が可能です・屈曲や振動に対す...

詳細を確認
  • トラスココード
    407-1532
  • JANコード
    4544554015142
  • 質量(g)
    35.000
  • 吸着力(N)
    18
  • 適合整流器
    KR-T101A-6/24 RH-M303A-6/24 C1 C2 RH-M105B-24
  • 電圧(V)
    DC24
  • 電流(A)
    0.08

ご注意

  • コード上面引出し仕様(KE-B-U)も製作可能です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KE-1.5B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KE-1.5Bの仕様・寸法情報

トラスココード
407-1532
JANコード
4544554015142
質量(g)
35.000
吸着力(N)
18
適合整流器
KR-T101A-6/24 RH-M303A-6/24 C1 C2 RH-M105B-24
電圧(V)
DC24
電流(A)
0.08
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
KE-1.5B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,762円
( 20,638円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連続使用が可能です
・電磁式なので磁力のON/OFF制御の遠隔操作が可能です
・屈曲や振動に対する耐久性の高いケーブルを採用しています(KE-1Bを除く)
・磁力ON/OFFや強弱・遠隔操作を整流器(別売り)の操作が行えます
・自動化製造ラインに活用可能です
【用途】
・各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで広い範囲に
・自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます

ご注意

  • コード上面引出し仕様(KE-B-U)も製作可能です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁ホルダの型番KE-1.5Bのページです。 型番KE-1.5Bに関する仕様情報を記載しております。
電磁ホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁ホルダ
仮溶接用マグネット
簡易六角ホルダ
マグネット六角ホルダ,マグネット材質:フェライト磁石
マグネット六角ホルダ,マグネット材質:ネオジム磁石
マグネット六角ホルダ,保持角度は45°、90°、135°の3通り
メーカーカネテックカネテックカネテックトラスコ中山トラスコ中山カネテック
通常価格18,762円298,637円5,577円 -5,573円8,786円 -32,411円 -
通常出荷日5日目9日目2日目〜1日目1日目1日目
トラスココード407-1532405-1797----
JANコード45445540151424544554003125----
質量(g)35.00016000.0----
吸着力(N)18-----
適合整流器KR-T101A-6/24 RH-M303A-6/24 C1 C2 RH-M105B-24-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました