17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

片面溶接用マグネット

通常単価(税別)
308,152350,886
税込単価
338,967385,975
通常出荷日:9日目

【特長】・固定、開放が電気的に制御できます・防滴構造で屋外使用も可能です・衝撃、高熱にも強い構造です・...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 仕様

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    高さ(mm)

    直径(mm)

    仕様

    最小発注数量
    405-1787
    4544554400306
    40000.0
    120
    255
    取り付け穴4-Φ26
    1個
    405-1740
    4544554400313
    65000.0
    150
    296
    取り付け穴3-Φ23
    1個
    407-3407
    4544554400320
    65000.0
    150
    296
    取り付け穴3-M23
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    308,152
    ( 338,967 )
    9日目
    350,886
    ( 385,975 )
    9日目
    350,886
    ( 385,975 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・固定、開放が電気的に制御できます
    ・防滴構造で屋外使用も可能です
    ・衝撃、高熱にも強い構造です
    ・鋼板の自動溶接用に開発した、鋼板と裏あて材の固定用電磁石です
    【用途】
    ・EPM溶接作業での溶断鉄板の固定、ひずみ矯正、あるいは、鋼板の重ね溶断での鋼板の積重固定に利用できます

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    片面溶接用マグネットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト