ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

据付型熱風ヒーター PHS100N型

通常単価(税別)
139,961円
税込単価
153,957円
通常出荷日:4日目

【特長】・小型かつ軽量です・スポット加熱に最適です・CE規格品です【用途】・加熱、乾燥、熱活性化、プラ...

詳細を確認
  • ヒーター単品では使用できません。別途送風機が必要です。
  • Nタイプは温度調節機能付ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PHS100N-200V-7500W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PHS100N-200V-7500Wの仕様・寸法情報

奥行(mm)
116
高さ(mm)
155
電源(V)
三相200~230
吐出口径(mm)
103
幅(mm)
300
容量(kW)
7.5~9.9
JANコード
4949979560213
質量(g)
2600.0
トラスココード
480-0686
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PHS100N-200V-7500W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139,961円
( 153,957円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型かつ軽量です
・スポット加熱に最適です
・CE規格品です
【用途】
・加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に

ご注意

  • ヒーター単品では使用できません。別途送風機が必要です。
  • Nタイプは温度調節機能付ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

据付型熱風ヒーター PHS100N型の型番PHS100N-200V-7500Wのページです。 型番PHS100N-200V-7500Wに関する仕様情報を記載しております。
据付型熱風ヒーター PHS100N型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
据付型熱風ヒーター PHS100N型
据付型熱風ヒーター PHS50N型
据付型熱風ヒーター PHS30N型
熱風溶接機 PHW7-7B型
組み込み型熱風ヒーター
熱風炉 FV-101 100V 平型プラグ
メーカーパーカーコーポレーションパーカーコーポレーションパーカーコーポレーションパーカーコーポレーションパークヒート白光
通常価格139,961円124,943円76,252円217,462円76,506円 -238,730円
通常出荷日4日目4日目4日目5日目1日目〜1日目
奥行(mm)11611688---
高さ(mm)15513799---
電源(V)三相200~230三相200~230単相200~230単相100--
吐出口径(mm)1037450---
幅(mm)300324228---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました