17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メジバケ(化セン)【1~10個入り】

通常単価(税別)
3952,077
税込単価
4352,285
通常出荷日:7日目

【特長】・速乾性の水性塗料や薬品に使用できる化繊のメジバケです【用途】・細部の塗装や補修に【材質】・毛...

詳細を確認
  • 材質1
    毛材:化繊
  • 全長(mm)
    275
  • 玉厚(mm)
    6
  • 適合塗料
    水性塗料
  • 毛丈(mm)
    34

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

パック入数(本)

刷毛幅(mm)

最小発注数量
4972883151321
698-1405
14.000
1
22
1個
4972883151338
698-1414
19.000
1
28
1個
4972883151574
698-1395
190.000
10
28
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
395
( 435 )
7日目
458
( 504 )
7日目
2,077
( 2,285 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾性の水性塗料や薬品に使用できる化繊のメジバケです
【用途】
・細部の塗装や補修に
【材質】
・毛材:化繊

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メジバケ(化セン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メジバケ(化セン)
豚毛目地刷毛
ミニコテバケ スペア
筆ばけ
マル短 目地刷毛
EX工作用ハケ
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格395-330393524161 -351 -
通常出荷日7日目7日目1日目1日目1日目1日目
材質1毛材:化繊毛材:豚毛・化繊化繊、エステル系ウレタン-毛材:化繊-
全長(mm)275275100-245-
玉厚(mm)66-3-6
適合塗料水性塗料油性塗料水性:○、油性:-、ニス:-、薬品:○水性塗料水性◎油性〇ニス△薬品〇水性塗料
毛丈(mm)34343---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト