ファクトリーサプライ用品技術窓口

豚毛目地刷毛

通常単価(税別)
330
税込単価
363
通常出荷日:7日目

【特長】・豚毛と豚毛を模した化繊を使用しております【用途】・細部の塗装や補修に【材質】・毛材:豚毛・化...

詳細を確認
  • JANコード
    4972883151420
  • トラスココード
    698-1404
  • 質量(g)
    14.000
  • 材質1
    毛材:豚毛・化繊
  • 全長(mm)
    275
  • 玉厚(mm)
    6
  • 適合塗料
    油性塗料
  • 刷毛幅(mm)
    22
  • 毛丈(mm)
    34

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

15142
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

15142の仕様・寸法情報

JANコード
4972883151420
トラスココード
698-1404
質量(g)
14.000
材質1
毛材:豚毛・化繊
全長(mm)
275
玉厚(mm)
6
適合塗料
油性塗料
刷毛幅(mm)
22
毛丈(mm)
34
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
15142
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
330
( 363 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豚毛と豚毛を模した化繊を使用しております
【用途】
・細部の塗装や補修に
【材質】
・毛材:豚毛・化繊

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豚毛目地刷毛の型番15142のページです。 型番15142に関する仕様情報を記載しております。
豚毛目地刷毛のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト