ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

セーフティ・ウォーク滑り止めテープタイプC シートタイプ

通常単価(税別)
746円~1,710円
税込単価
821円~1,881円
通常出荷日:9日目

【特長】・平面・室内用・軽歩行用です。・感触の優しいプラスチック表面の製品です。・裏紙をはがして貼るだ...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 下地がコンクリート、モルタル、プラスチック、木、石材等の場合は事前にテスト貼りをお薦めします。
  • 耐久性の目安:ステップ、300人/日通行で、1年で貼り替えてください。
  • 施工時19℃以下の場合、初期粘着性が低下する場合があり、付きにくくなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

推奨施工時温度

最小発注数量
4549395470983
424-7207
318
305
4600.0
-
1個
4549395471003
424-5613
318
220
2700.0
-
1個
4549395471010
424-4047
348
220
3100.0
-
1個
4549395471027
424-3944
190
152
2200.0
14℃以上
1個
4549395471034
424-3949
190
152
2200.0
15℃以上
1個
4549395471041
424-7179
190
152
2200.0
16℃以上
1個
4549395471058
424-2369
425
187
5900.0
-
1個
4549395497065
424-2448
348
305
4200.0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,590円
( 1,749円 )
9日目
1,239円
( 1,363円 )
9日目
1,252円
( 1,377円 )
9日目
746円
( 821円 )
9日目
746円
( 821円 )
9日目
746円
( 821円 )
9日目
1,363円
( 1,499円 )
9日目
1,710円
( 1,881円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面・室内用・軽歩行用です。
・感触の優しいプラスチック表面の製品です。
・裏紙をはがして貼るだけの滑り止めテープです。
【用途】
・平面・室内用・軽歩行用。
・床、階段や素足での歩行面の滑り止めに。
・緩衝用としても
【材質】
・基材:プラスチックフィルム
・粘着剤:ゴム系

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 下地がコンクリート、モルタル、プラスチック、木、石材等の場合は事前にテスト貼りをお薦めします。
  • 耐久性の目安:ステップ、300人/日通行で、1年で貼り替えてください。
  • 施工時19℃以下の場合、初期粘着性が低下する場合があり、付きにくくなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティ・ウォーク滑り止めテープタイプC シートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティ・ウォーク滑り止めテープタイプC シートタイプ
セーフティ・ウォーク 滑り止めテープ タイプC(軽歩行)
セーフティ・ウォーク 滑り止めテープ タイプD(素足歩行)
滑り止めテープ 5401
滑り止めテープ 5461
セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプC
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格746円-5,989円 -27,051円 -24,926円14,228円 -704円 -
通常出荷日9日目25日目25日目9日目9日目9日目
厚さ(mm)1.21.20.70.240.231.2
材質1基材:プラスチックフィルム基材:プラスチックフィルム基材:プラスチックフィルム基材:ガラス繊維強化シリコーン基材:シリコーンゴム+ポリエステルフィルム-
材質2粘着剤:ゴム系粘着剤:ゴム系粘着剤:アクリル系粘着剤:シリコーン系粘着剤:ゴム系-
よく一緒に購入される商品

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト