ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
日東電工
両面接着テープ No.501F【1~204個入り】
通常価格(税別):277円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
日東電工
No.5000NS 強接着両面テープ(再剥離タイプ)【1~120個入り】
通常価格(税別):244円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤあり)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,928円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超強力両面テープ 金属・一般材料用【1~3個入り】
通常価格(税別):1,967円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤなし)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,928円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・基材のシリコーンゴムは摩擦係数が高いので、滑り止めに最適です。・柔軟性・耐熱性・耐久性に優れ...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,597円 ( 16,057円 ) | 9日目 |
49,518円 ( 54,470円 ) | 9日目 |
【特長】
・基材のシリコーンゴムは摩擦係数が高いので、滑り止めに最適です。
・柔軟性・耐熱性・耐久性に優れています。
・ほとんどの被着体に接着し、きれいにはがすことができます。
【用途】
・印刷・フィルム加工・その他工程のローラー表面の滑り止めに。
・屋内用。
【材質】
・基材:シリコーンゴム+ポリエステルフィルム
・粘着剤:ゴム系
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノリタケコーテッドアブレーシブ
ノンスリップテープ ロールタイプ NSP
3.3通常価格(税別):1,978円~

トラスコ中山
透けるノンスリップテープ(屋外用)
0通常価格(税別):1,323円~

日東電工
滑り止め アンチスキッドテープ(屋外用) AS-127(凹凸面用)
4.3通常価格(税別):1,770円~

カーボーイ
すべり止めテープ ザラザラ
4通常価格(税別):1,519円

トラスコ中山
ノンスリップテープ 屋内用 25mm・50mm・100mm×5m
5通常価格(税別):1,099円~

トラスコ中山
ノンスリップテープ 屋外用 幅25mm
4.3通常価格(税別):1,143円~

トラスコ中山
ゴム製すべり止めテープ
4.3通常価格(税別):2,167円~

スリーエムジャパン
3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプB
4通常価格(税別):7,846円~

エスコ
18.3m 滑り止めテープ(屋内・屋外兼用)
4通常価格(税別):7,647円~