17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB エキストラ

通常単価(税別)
863121,009
税込単価
949133,110
通常出荷日:9日目~11日目

【特長】・平面用で、通行量の多い所や、使用条件の厳しいところにお勧めです。・裏紙を剥がして貼るだけの簡...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
4548623438740
424-2412
300
140
4900.0
1個
4901690153273
424-2415
18000
500
9200.0
1個
4548623542508
424-8712
1200
550
6200.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
863
( 949 )
9日目
121,009
( 133,110 )
11日目
16,564
( 18,220 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面用で、通行量の多い所や、使用条件の厳しいところにお勧めです。
・裏紙を剥がして貼るだけの簡単な施工ですべりの事故防止に貢献します。
【用途】
・屋内・屋外兼用。
・通行量の多い所や、使用条件が厳しいところに。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB エキストラのレビュー
この商品のレビューはありません

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト