ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

滑り止めテープ 5401

通常単価(税別)
25,572円
税込単価
28,129円
通常出荷日:9日目

【特長】・基材のシリコーンゴムは摩擦係数が高いので、滑り止めに最適です。・柔軟性・耐熱性・耐久性に優れ...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

5401-25X32-1P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5401-25X32-1Pの仕様・寸法情報

JANコード
4589492602214
トラスココード
692-9471
厚さ(mm)
0.24
材質1
基材:ガラス繊維強化シリコーン
材質2
粘着剤:シリコーン系
長さ(m)
32
幅(mm)
25
タイプ(屋内/屋外)
屋内
テープカット条件
切断にはカッターが必要
粘着力(N/10mm)
1.3
質量(g)
316.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5401-25X32-1P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,572円
( 28,129円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材のシリコーンゴムは摩擦係数が高いので、滑り止めに最適です。
・柔軟性・耐熱性・耐久性に優れています。
・ほとんどの被着体に接着し、きれいにはがすことができます。
【用途】
・印刷・フィルム加工・その他工程のローラー表面の滑り止めに。
・屋内用。
【材質】
・基材:ガラス繊維強化シリコーン
・粘着剤:シリコーン系

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滑り止めテープ 5401の型番5401-25X32-1Pのページです。 型番5401-25X32-1Pに関する仕様情報を記載しております。
滑り止めテープ 5401のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滑り止めテープ 5401
滑り止めテープ 5461
セーフティ・ウォーク滑り止めテープタイプC シートタイプ
セーフティ・ウォーク 滑り止めテープ タイプD(素足歩行)
セーフティ・ウォーク 滑り止めテープ タイプC(軽歩行)
滑り止めテープ 5401 黄褐色 (室内用)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格25,572円14,597円 -746円 -27,051円 -5,989円 -37,286円
通常出荷日9日目9日目9日目25日目25日目1日目
JANコード4589492602214----4550309160722
トラスココード692-9471----336-9838
厚さ(mm)0.240.231.20.71.2-
材質1基材:ガラス繊維強化シリコーン基材:シリコーンゴム+ポリエステルフィルム基材:プラスチックフィルム基材:プラスチックフィルム基材:プラスチックフィルム-
材質2粘着剤:シリコーン系粘着剤:ゴム系粘着剤:ゴム系粘着剤:アクリル系粘着剤:ゴム系-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました