ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
超強力両面テープ 金属・一般材料用【1~3個入り】
通常価格(税別):1,967円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ
住化プラステック
通常価格(税別):1,880円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)
トラスコ中山
通常価格(税別):3,615円~
通常出荷日:1日目
テサ
アンチスリップテープ(トラタイプ)
通常価格(税別):2,679円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ラインテープ【1~5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):867円~
通常出荷日:在庫品1日目
日東電工
No.500 一般用両面接着テープ【1~120個入り】
通常価格(税別):526円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
積水化学工業
PEクロス両面テープ
積水化学工業
通常価格(税別):723円~
通常出荷日:1日目
【特長】・シマ鋼板等の凹凸面にもよく追従して貼れます。・工場床や風雨に濡れる屋外エリアなど、水や油がか...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
653円 ( 718円 ) | 9日目 |
563円 ( 619円 ) | 9日目 |
653円 ( 718円 ) | 9日目 |
473円 ( 520円 ) | 9日目 |
889円 ( 978円 ) | 9日目 |
1,378円 ( 1,516円 ) | 9日目 |
926円 ( 1,019円 ) | 9日目 |
772円 ( 849円 ) | 9日目 |
1,123円 ( 1,235円 ) | 9日目 |
1,137円 ( 1,251円 ) | 9日目 |
1,553円 ( 1,708円 ) | 9日目 |
1,569円 ( 1,726円 ) | 9日目 |
1,195円 ( 1,315円 ) | 9日目 |
481円 ( 529円 ) | 9日目 |
595円 ( 655円 ) | 9日目 |
546円 ( 601円 ) | 9日目 |
627円 ( 690円 ) | 9日目 |
1,308円 ( 1,439円 ) | 9日目 |
【特長】
・シマ鋼板等の凹凸面にもよく追従して貼れます。
・工場床や風雨に濡れる屋外エリアなど、水や油がかかっても確実なすべり止め効果を発揮します。
・裏紙を剥がして貼るだけの簡単な施工ですべりの事故防止に貢献します。
【用途】
・屋内・屋外のシマ鋼板などの凹凸面ある床、階段やスロープに。
・車両、機械や脚立のステップに。
・店舗、商業施設、工場、オフィスや学校の滑りやすい場所に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ゴム製すべり止めテープ
4.3通常価格(税別):2,549円~

ミトロイ
グリップテープ T-110□
2通常価格(税別):529円~

日本緑十字社
滑り止めテープ 幅 50・100mm
5通常価格(税別):3,039円~

中興化成工業
シリコーン耐熱グリップテープ
5通常価格(税別):12,446円~

エスコ
滑り止めシート(80×80mm、屋外用)
0通常価格(税別):806円

トラスコ中山
ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm
4.8通常価格(税別):2,282円~

日東電工
滑り止め アンチスキッドテープ(屋外用) AS-127(凹凸面用)
4.3通常価格(税別):1,761円~

トラスコ中山
ノンスリップテープ(カットタイプ) 屋外用 40mm×40mm
4通常価格(税別):1,531円

日東エルマテリアル
ノンスリップテープ 50mm・100mm×5m
4通常価格(税別):2,513円~