ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】
通常価格(税別):4,666円~
通常出荷日:在庫品1日目
寺岡製作所
クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471【1~50個入り】
通常価格(税別):415円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
テサ
アンチスリップテープ(トラタイプ)
通常価格(税別):2,458円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
エムエフ
床養生材ベストボード
エムエフ
通常価格(税別):3,903円~
通常出荷日:1日目 ~
古藤工業
No.8015 梱包用布粘着テープ【1~48個入り】
通常価格(税別):372円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユタカメイク
#3000 ブルーシート アルミハトメ
ユタカメイク
通常価格(税別):969円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・平面・室内用・軽歩行用です。・感触の優しいプラスチック表面の製品です。・裏紙をはがして貼るだ...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,355円 ( 3,691円 ) | 9日目 |
780円 ( 858円 ) | 9日目 |
704円 ( 774円 ) | 9日目 |
【特長】
・平面・室内用・軽歩行用です。
・感触の優しいプラスチック表面の製品です。
・裏紙をはがして貼るだけの滑り止めテープです。
【用途】
・平面・室内用・軽歩行用。
・床、階段や素足での歩行面の滑り止め。
・緩衝用としても
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノリタケコーテッドアブレーシブ
ノンスリップテープ ロールタイプ NSP
3.3通常価格(税別):1,978円~

トラスコ中山
透けるノンスリップテープ(屋外用)
0通常価格(税別):1,323円~

トラスコ中山
ノンスリップテープ 屋内用 25mm・50mm・100mm×5m
5通常価格(税別):1,099円~

トラスコ中山
ゴム製すべり止めテープ
4.3通常価格(税別):2,167円~

セーフラン安全用品
滑り止めテープ 鉱物粒子付
0通常価格(税別):2,328円~

寺岡製作所
カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m
4.5通常価格(税別):1,267円~

エスコ
脱鉛ビニールテープ 19mm×10m/25mm×20m
4通常価格(税別):93円~

中興化成工業
チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ
4.6通常価格(税別):1,199円~

日東電工
No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)
4.6通常価格(税別):73円~