17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトスリング Zタイプ 4E

通常単価(税別)
19,526144,177
税込単価
21,479158,595
通常出荷日:9日目~19日目

【特長】・JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです・強力ポリエステル糸を使用しており、引張強...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエステル
  • 等級(級)
    4等
  • アイ部長さ(mm)
    350
  • アイ部幅(mm)
    52
  • 縫製部長さ(mm)
    350
  • アイ部厚さ(mm)
    14
  • JIS4等級

ご注意

  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
  • 2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 62 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

ベルト寸法(mm)幅×厚さ

質量(g)

基本使用荷重(t)

全長(m)

最小発注数量
701-8195
150×9.5
3050.0
6.3
2
1個
701-8144
150×9.5
3640.0
6.3
2.5
1個
701-8173
150×9.5
4230.0
6.3
3
1個
701-8188
150×9.5
4820.0
6.3
3.5
1個
701-8163
150×9.5
5410.0
6.3
4
1個
701-8159
150×9.5
6000.0
6.3
4.5
1個
701-8136
150×9.5
6590.0
6.3
5
1個
701-8166
150×9.5
7180.0
6.3
5.5
1個
701-8149
150×9.5
7770.0
6.3
6
1個
701-8178
150×9.5
8360.0
6.3
6.5
1個
701-8197
150×9.5
8950.0
6.3
7
1個
701-8132
150×9.5
9540.0
6.3
7.5
1個
701-8138
150×9.5
10130.0
6.3
8
1個
701-8150
150×9.5
10720.0
6.3
8.5
1個
701-8131
150×9.5
11310.0
6.3
9
1個
701-8189
150×9.5
11900.0
6.3
9.5
1個
701-8167
150×9.5
12490.0
6.3
10
1個
701-8155
150×9.5
13080.0
6.3
10.5
1個
701-8184
150×9.5
13670.0
6.3
11
1個
701-8199
150×9.5
14260.0
6.3
11.5
1個
701-8153
150×9.5
14850.0
6.3
12
1個
701-8171
150×9.5
15440.0
6.3
12.5
1個
701-8160
150×9.5
16030.0
6.3
13
1個
701-8183
150×9.5
16620.0
6.3
13.5
1個
701-8175
150×9.5
17210.0
6.3
14
1個
701-8176
150×9.5
17800.0
6.3
14.5
1個
701-8145
150×9.5
18390.0
6.3
15
1個
701-8156
150×9.5
19570.0
6.3
16
1個
701-8180
150×9.5
20750.0
6.3
17
1個
701-8162
150×9.5
21930.0
6.3
18
1個
701-8135
150×9.5
23110.0
6.3
19
1個
701-8187
150×9.5
24290.0
6.3
20
1個
701-8137
200×9.5
5420.0
8
3
1個
701-8141
200×9.5
6200.0
8
3.5
1個
701-8146
200×9.5
6980.0
8
4
1個
701-8198
200×9.5
7760.0
8
4.5
1個
701-8194
200×9.5
8540.0
8
5
1個
701-8157
200×9.5
9320.0
8
5.5
1個
701-8168
200×9.5
10100.0
8
6
1個
701-8143
200×9.5
10880.0
8
6.5
1個
701-8170
200×9.5
11660.0
8
7
1個
701-8148
200×9.5
12440.0
8
7.5
1個
701-8140
200×9.5
13220.0
8
8
1個
701-8192
200×9.5
14000.0
8
8.5
1個
701-8147
200×9.5
14780.0
8
9
1個
701-8164
200×9.5
15560.0
8
9.5
1個
701-8182
200×9.5
16340.0
8
10
1個
701-8172
200×9.5
17120.0
8
10.5
1個
701-8196
200×9.5
17900.0
8
11
1個
701-8179
200×9.5
18680.0
8
11.5
1個
701-8165
200×9.5
19460.0
8
12
1個
701-8139
200×9.5
20240.0
8
12.5
1個
701-8190
200×9.5
21020.0
8
13
1個
701-8174
200×9.5
21800.0
8
13.5
1個
701-8191
200×9.5
22580.0
8
14
1個
701-8133
200×9.5
23360.0
8
14.5
1個
701-8186
200×9.5
24140.0
8
15
1個
701-8181
200×9.5
25700.0
8
16
1個
701-8161
200×9.5
27260.0
8
17
1個
701-8152
200×9.5
28820.0
8
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,145
( 22,160 )
19日目
19,526
( 21,479 )
19日目
25,248
( 27,773 )
19日目
28,014
( 30,815 )
19日目
29,931
( 32,924 )
19日目
32,621
( 35,883 )
19日目
35,310
( 38,841 )
19日目
38,000
( 41,800 )
19日目
40,690
( 44,759 )
19日目
42,500
( 46,750 )
9日目
45,135
( 49,649 )
9日目
47,770
( 52,547 )
9日目
50,405
( 55,446 )
9日目
53,041
( 58,345 )
9日目
55,676
( 61,244 )
9日目
58,311
( 64,142 )
9日目
60,946
( 67,041 )
9日目
63,581
( 69,939 )
9日目
66,216
( 72,838 )
9日目
66,601
( 73,261 )
9日目
60,764
( 66,840 )
9日目
71,699
( 78,869 )
9日目
74,248
( 81,673 )
9日目
76,797
( 84,477 )
9日目
79,346
( 87,281 )
9日目
81,895
( 90,085 )
9日目
84,444
( 92,888 )
9日目
89,542
( 98,496 )
9日目
94,641
( 104,105 )
9日目
99,739
( 109,713 )
9日目
104,837
( 115,321 )
9日目
109,935
( 120,929 )
9日目
27,903
( 30,693 )
19日目
36,483
( 40,131 )
19日目
40,138
( 44,152 )
19日目
42,905
( 47,196 )
19日目
46,486
( 51,135 )
19日目
50,068
( 55,075 )
19日目
53,649
( 59,014 )
19日目
57,230
( 62,953 )
9日目
60,811
( 66,892 )
9日目
64,392
( 70,831 )
9日目
65,752
( 72,327 )
9日目
69,216
( 76,138 )
9日目
72,680
( 79,948 )
9日目
76,144
( 83,758 )
9日目
79,608
( 87,569 )
9日目
83,072
( 91,379 )
9日目
86,536
( 95,190 )
9日目
90,000
( 99,000 )
9日目
93,464
( 102,810 )
9日目
96,928
( 106,621 )
9日目
100,392
( 110,431 )
9日目
103,856
( 114,242 )
9日目
107,320
( 118,052 )
9日目
110,784
( 121,862 )
9日目
114,248
( 125,673 )
9日目
121,176
( 133,294 )
9日目
128,105
( 140,916 )
9日目
130,759
( 143,835 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです
・強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります
・内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています
・長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました
【用途】
・一般屋内外での玉掛け作業
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
  • 2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトスリング Zタイプ 4Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトスリング Zタイプ 4E
Zタイプ4E 75幅×8.0m
Zタイプ4E 100幅×8.5m
Zタイプ4E 100幅×9.5m
ベルトスリング(タフスリング) Zタイプ JIS4等級・両端アイ形
ベルトスリング Pタイプ 両端アイ形
メーカー田村総業田村総業田村総業田村総業田村総業田村総業
通常価格19,526-22,90830,60033,6482,000 -1,929 -
通常出荷日9日目〜9日目9日目9日目1日目〜1日目〜
材質1ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル-ポリエステル
等級(級)4等4等4等4等--
アイ部長さ(mm)350-----
アイ部幅(mm)52-----
縫製部長さ(mm)350-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト