ファクトリーサプライ用品技術窓口

Rタイプ4E 100幅×14.0m

通常単価(税別)
46,405
税込単価
51,046
通常出荷日:9日目

【特長】・JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです

  • トラスココード
    361-6988
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    100×10.0
  • JANコード
    4516525041610
  • 質量(g)
    9440.0
  • 基本使用荷重(t)
    4
  • 全長(m)
    14
  • JIS4等級

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RE1001400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RE1001400の仕様・寸法情報

トラスココード
361-6988
ベルト寸法(mm)幅×厚さ
100×10.0
JANコード
4516525041610
質量(g)
9440.0
基本使用荷重(t)
4
全長(m)
14
JIS4等級
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
RE1001400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,405
( 51,046 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rタイプ4E 100幅×14.0mの型番RE1001400のページです。 型番RE1001400に関する仕様情報を記載しております。
Rタイプ4E 100幅×14.0mのレビュー
この商品のレビューはありません

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト