17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Rタイプ4E 50幅×8.0m

通常単価(税別)
15,275
税込単価
16,803
通常出荷日:9日目

【特長】・JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです

  • トラスココード
    361-6211
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    50×10.0
  • JANコード
    4516525040835
  • 質量(g)
    3280.0
  • 基本使用荷重(t)
    2
  • 全長(m)
    8
  • JIS4等級

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RE0500800
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RE0500800の仕様・寸法情報

トラスココード
361-6211
ベルト寸法(mm)幅×厚さ
50×10.0
JANコード
4516525040835
質量(g)
3280.0
基本使用荷重(t)
2
全長(m)
8
JIS4等級
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
RE0500800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,275
( 16,803 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rタイプ4E 50幅×8.0mの型番RE0500800のページです。 型番RE0500800に関する仕様情報を記載しております。
Rタイプ4E 50幅×8.0mのレビュー
この商品のレビューはありません

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト