ファクトリーサプライ用品技術窓口

Zタイプ4E 100幅×9.5m

通常単価(税別)
33,648
税込単価
37,013
通常出荷日:9日目

【特長】・JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです・強力ポリエステル糸を使用しており、引張強...

詳細を確認
  • トラスココード
    361-8249
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    100×10.0
  • JANコード
    4516525021520
  • 質量(g)
    6470.0
  • 材質1
    ポリエステル
  • 基本使用荷重(t)
    4
  • 等級(級)
    4等
  • 全長(m)
    9.5
  • JIS4等級

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ZE1000950
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZE1000950の仕様・寸法情報

トラスココード
361-8249
ベルト寸法(mm)幅×厚さ
100×10.0
JANコード
4516525021520
質量(g)
6470.0
材質1
ポリエステル
基本使用荷重(t)
4
等級(級)
4等
全長(m)
9.5
JIS4等級
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZE1000950
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,648
( 37,013 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです
・強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります
・内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています
【用途】
・一般屋内外での玉掛け作業
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Zタイプ4E 100幅×9.5mの型番ZE1000950のページです。 型番ZE1000950に関する仕様情報を記載しております。
Zタイプ4E 100幅×9.5mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Zタイプ4E 100幅×9.5m
Zタイプ4E 100幅×8.5m
Zタイプ4E 75幅×8.0m
Rタイプ4E 100幅×14.0m
Rタイプ4E 50幅×6.0m
Rタイプ4E 50幅×8.0m
メーカー田村総業田村総業田村総業田村総業田村総業田村総業
通常価格33,64830,60022,90846,40512,43315,275
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
トラスココード361-8249361-7653361-6157361-6988361-5517361-6211
ベルト寸法(mm)幅×厚さ100×10.0100×10.075×10.0100×10.050×10.050×10.0
JANコード451652502152045165250215064516525021179451652504161045165250407984516525040835
質量(g)6470.05850.04630.09440.02560.03280.0
材質1ポリエステルポリエステルポリエステル---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト