ファクトリーサプライ用品技術窓口

Zタイプ4E 75幅×8.0m

通常単価(税別)
22,908
税込単価
25,199
通常出荷日:9日目

【特長】・JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです・強力ポリエステル糸を使用しており、引張強...

詳細を確認
  • トラスココード
    361-6157
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    75×10.0
  • JANコード
    4516525021179
  • 質量(g)
    4630.0
  • 材質1
    ポリエステル
  • 基本使用荷重(t)
    3.2
  • 等級(級)
    4等
  • 全長(m)
    8
  • JIS4等級

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ZE0750800
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZE0750800の仕様・寸法情報

トラスココード
361-6157
ベルト寸法(mm)幅×厚さ
75×10.0
JANコード
4516525021179
質量(g)
4630.0
材質1
ポリエステル
基本使用荷重(t)
3.2
等級(級)
4等
全長(m)
8
JIS4等級
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZE0750800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,908
( 25,199 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです
・強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります
・内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています
【用途】
・一般屋内外での玉掛け作業
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Zタイプ4E 75幅×8.0mの型番ZE0750800のページです。 型番ZE0750800に関する仕様情報を記載しております。
Zタイプ4E 75幅×8.0mのレビュー
この商品のレビューはありません

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト