ファクトリーサプライ用品技術窓口

Rタイプ4E 50幅×6.0m

通常単価(税別)
12,433
税込単価
13,676
通常出荷日:9日目

【特長】・JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです

  • トラスココード
    361-5517
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    50×10.0
  • JANコード
    4516525040798
  • 質量(g)
    2560.0
  • 基本使用荷重(t)
    2
  • 全長(m)
    6
  • JIS4等級

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RE0500600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RE0500600の仕様・寸法情報

トラスココード
361-5517
ベルト寸法(mm)幅×厚さ
50×10.0
JANコード
4516525040798
質量(g)
2560.0
基本使用荷重(t)
2
全長(m)
6
JIS4等級
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
RE0500600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,433
( 13,676 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rタイプ4E 50幅×6.0mの型番RE0500600のページです。 型番RE0500600に関する仕様情報を記載しております。
Rタイプ4E 50幅×6.0mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rタイプ4E 50幅×6.0m
Rタイプ4E 50幅×8.0m
Rタイプ4E 100幅×14.0m
Zタイプ4E 75幅×8.0m
Zタイプ4E 100幅×8.5m
Zタイプ4E 100幅×9.5m
メーカー田村総業田村総業田村総業田村総業田村総業田村総業
通常価格12,43315,27546,40522,90830,60033,648
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
トラスココード361-5517361-6211361-6988361-6157361-7653361-8249
ベルト寸法(mm)幅×厚さ50×10.050×10.0100×10.075×10.0100×10.0100×10.0
JANコード451652504079845165250408354516525041610451652502117945165250215064516525021520
質量(g)2560.03280.09440.04630.05850.06470.0
基本使用荷重(t)2243.244

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト