ファクトリーサプライ用品技術窓口

EXクリーン 250枚 5冊【1250個入り】

通常単価(税別)
18,318円
税込単価
20,150円
通常出荷日:11日目

【特長】・低価格、低発塵、100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。・使用後、古紙として再生できま...

詳細を確認
  • 規格
    A3
  • ISO Class
    1000
  • クリーンパック有無
    有
  • 質量(g)
    12600.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グリーン
4955888626315
658-5262
1パック

1250個入り

ピンク
4955888626292
658-5261
1パック

1250個入り

バイオレット
4955888651560
658-5259
1パック

1250個入り

イエロー
4955888626308
658-5271
1パック

1250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,318円
( 20,150円 )
11日目
18,318円
( 20,150円 )
11日目
18,318円
( 20,150円 )
11日目
18,318円
( 20,150円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低価格、低発塵、100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。
・使用後、古紙として再生できます。
・クラス1000のクリーンルーム内で裁断、クリーンパックしています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EXクリーン 250枚 5冊のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EXクリーン 250枚 5冊
EXクリーン
EXクリーンペーパー
EXクリーン A4 EX72シリーズ
EXクリーンペーパー EX72Bシリーズ
クリーンルーム用無塵紙A5(アズワン)
メーカー桜井桜井桜井アズワンアズワンアズワン
通常価格18,318円16,103円 -19,689円20,398円 -19,689円5,358円 -
通常出荷日11日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
規格A3-----
ISO Class1000-----
クリーンパック有無有-----
質量(g)12600.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト