17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

亜鉛メッキ塗料 水性ローバル(水性常温亜鉛めっき)

通常単価(税別)
7,08429,955
税込単価
7,79232,951
通常出荷日:5日目

【特長】・鋼材に直接塗るだけで溶融亜鉛メッキと同等の強力なさび止め効果を発揮します・常温亜鉛めっきロー...

詳細を確認
  • 材質1
    主成分:亜鉛末、樹脂、水
  • グレー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

JANコード

トラスココード

容量(kg)

最小発注数量
1090
4934798061249
416-7638
0.9
1個
4900.000
4934798061256
416-9155
4.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,084
( 7,792 )
5日目
29,955
( 32,951 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼材に直接塗るだけで溶融亜鉛メッキと同等の強力なさび止め効果を発揮します
・常温亜鉛めっきローバルの水性タイプです
・水性ですので屋内、住環境でも安全に使用できます
【用途】
・めっき鋼材の加工時のさび止めや鉄の防錆に
・亜鉛めっき面のリフレッシュに
【材質】
・主成分:亜鉛末、樹脂、水

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

亜鉛メッキ塗料 水性ローバル(水性常温亜鉛めっき)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
亜鉛メッキ塗料 水性ローバル(水性常温亜鉛めっき)
亜鉛メッキ塗料 水性ローバル(水性常温亜鉛めっき) 18kgセット
亜鉛メッキ塗料 ローバルエコタイプ(常温亜鉛めっき) 5kg缶
亜鉛メッキ塗料 ローバルエコタイプ(常温亜鉛めっき) 25kg缶
亜鉛メッキ塗料 ローバルシルバーエコタイプ 3.5kg缶
常温亜鉛メッキ 厚膜ローバルスプレー
メーカーローバルローバルローバルローバルローバルローバル
通常価格7,084-90,05325,71494,89221,3724,007
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目1日目
材質1主成分:亜鉛末、樹脂、水主成分:亜鉛末、樹脂、水主成分:亜鉛末、樹脂、溶剤主成分:亜鉛末、樹脂、溶剤主成分:亜鉛末、アルミ顔料、樹脂、溶剤-
グレーグレーグレーグレーシルバーグレー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト