ファクトリーサプライ用品技術窓口

亜鉛メッキ塗料 ローバルシルバーエコタイプ 3.5kg缶

通常単価(税別)
19,878
税込単価
21,866
通常出荷日:5日目

【特長】・従来品ローバルシルバーの環境配慮型です・特化則、有機則、PRTR法のいずれにも非該当で工場内...

詳細を確認
  • 質量(g)
    3880.000
  • 材質1
    主成分:亜鉛末、アルミ顔料、樹脂、溶剤
  • JANコード
    4934798072221
  • トラスココード
    416-7653
  • 容量(kg)
    3.5
  • シルバー

ご注意

  • 引火性液体のため火気厳禁です。
  • 有害情報が有りますので、換気、保護具着用などの注意を守ってご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SE-3.5KG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SE-3.5KGの仕様・寸法情報

質量(g)
3880.000
材質1
主成分:亜鉛末、アルミ顔料、樹脂、溶剤
JANコード
4934798072221
トラスココード
416-7653
容量(kg)
3.5
シルバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SE-3.5KG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,878
( 21,866 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品ローバルシルバーの環境配慮型です
・特化則、有機則、PRTR法のいずれにも非該当で工場内塗装、屋内塗装など塗装環境の管理/塗装従事者の健康管理が必要な場所でも使用できます
・従来の環境配慮製品よりも乾燥時間が改善しています
・(指触乾燥時間30分)
・亜鉛の電気化学的な働きでサビの発生原因に直接作用します
・扱いやすい一液タイプで現場作業に最適です
・上塗り、下塗り不要の省工程・速乾タイプで即日仕上げが可能です
・アルミ顔料の配合により艶消しシルバーの落ち着いた色調とコストパフォーマンスに優れた人気商品です
【材質】
・主成分:亜鉛末、アルミ顔料、樹脂、溶剤

ご注意

  • 引火性液体のため火気厳禁です。
  • 有害情報が有りますので、換気、保護具着用などの注意を守ってご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

亜鉛メッキ塗料 ローバルシルバーエコタイプ 3.5kg缶の型番SE-3.5KGのページです。 型番SE-3.5KGに関する仕様情報を記載しております。
亜鉛メッキ塗料 ローバルシルバーエコタイプ 3.5kg缶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
亜鉛メッキ塗料 ローバルシルバーエコタイプ 3.5kg缶
亜鉛メッキ塗料 ローバルエコタイプ(常温亜鉛めっき) 5kg缶
亜鉛メッキ塗料 ローバルエコタイプ(常温亜鉛めっき) 25kg缶
亜鉛メッキ塗料 水性ローバル(水性常温亜鉛めっき) 18kgセット
常温亜鉛メッキ 厚膜ローバルスプレー
亜鉛メッキ塗料 水性ローバル(水性常温亜鉛めっき)
メーカーローバルローバルローバルローバルローバルローバル
通常価格19,87823,53982,80781,9703,0006,940 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目5日目
質量(g)3880.0005380.00026180.0003152.000--
材質1主成分:亜鉛末、アルミ顔料、樹脂、溶剤主成分:亜鉛末、樹脂、溶剤主成分:亜鉛末、樹脂、溶剤主成分:亜鉛末、樹脂、水-主成分:亜鉛末、樹脂、水
JANコード49347980722214934798072023493479807206149347980612634934798001214-
トラスココード416-7653416-7645416-7647416-7649477-8057-
容量(kg)3.552518--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト