ファクトリーサプライ用品技術窓口

亜鉛メッキ塗料 ローバルエコタイプ(常温亜鉛めっき) 5kg缶

通常単価(税別)
23,539
税込単価
25,893
通常出荷日:5日目

【特長】・鋼材に直接塗るだけで溶融亜鉛メッキと同等の強力なさび止め効果を発揮します・常温亜鉛めっきロー...

詳細を確認
  • 質量(g)
    5380.000
  • 材質1
    主成分:亜鉛末、樹脂、溶剤
  • JANコード
    4934798072023
  • トラスココード
    416-7645
  • 容量(kg)
    5
  • グレー

ご注意

  • 引火性液体のため火気厳禁です。
  • 有害情報が有りますので、換気、保護具着用などの注意を守ってご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RE-5KG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RE-5KGの仕様・寸法情報

質量(g)
5380.000
材質1
主成分:亜鉛末、樹脂、溶剤
JANコード
4934798072023
トラスココード
416-7645
容量(kg)
5
グレー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RE-5KG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,539
( 25,893 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼材に直接塗るだけで溶融亜鉛メッキと同等の強力なさび止め効果を発揮します
・常温亜鉛めっきローバルの環境配慮型です
・特化則、有機則、PRTR法のいずれにも非該当で工場内塗装、屋内塗装など塗装環境の管理/塗装従事者の健康管理が必要な場所でも使用できます
・従来の環境配慮製品よりも乾燥時間が改善しています
・(指触乾燥時間20分)
・扱いやすい1液調合済みタイプです
【材質】
・主成分:亜鉛末、樹脂、溶剤

ご注意

  • 引火性液体のため火気厳禁です。
  • 有害情報が有りますので、換気、保護具着用などの注意を守ってご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

亜鉛メッキ塗料 ローバルエコタイプ(常温亜鉛めっき) 5kg缶の型番RE-5KGのページです。 型番RE-5KGに関する仕様情報を記載しております。
亜鉛メッキ塗料 ローバルエコタイプ(常温亜鉛めっき) 5kg缶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
亜鉛メッキ塗料 ローバルエコタイプ(常温亜鉛めっき) 5kg缶
亜鉛メッキ塗料 ローバルエコタイプ(常温亜鉛めっき) 25kg缶
亜鉛メッキ塗料 ローバルシルバーエコタイプ 3.5kg缶
亜鉛メッキ塗料 水性ローバル(水性常温亜鉛めっき) 18kgセット
常温亜鉛メッキ 厚膜ローバルスプレー
亜鉛メッキ塗料 水性ローバル(水性常温亜鉛めっき)
メーカーローバルローバルローバルローバルローバルローバル
通常価格23,53982,80719,87881,9703,0006,940 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目5日目
質量(g)5380.00026180.0003880.0003152.000--
材質1主成分:亜鉛末、樹脂、溶剤主成分:亜鉛末、樹脂、溶剤主成分:亜鉛末、アルミ顔料、樹脂、溶剤主成分:亜鉛末、樹脂、水-主成分:亜鉛末、樹脂、水
JANコード49347980720234934798072061493479807222149347980612634934798001214-
トラスココード416-7645416-7647416-7653416-7649477-8057-
容量(kg)5253.518--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました