17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

亜鉛メッキ塗料 水性ローバル(水性常温亜鉛めっき) 18kgセット

通常単価(税別)
81,970
税込単価
90,167
通常出荷日:5日目

【特長】・鋼材に直接塗るだけで溶融亜鉛メッキと同等の強力なさび止め効果を発揮します・常温亜鉛めっきロー...

詳細を確認
  • 質量(g)
    3152.000
  • 材質1
    主成分:亜鉛末、樹脂、水
  • JANコード
    4934798061263
  • トラスココード
    416-7649
  • 容量(kg)
    18
  • グレー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WR-18KG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WR-18KGの仕様・寸法情報

質量(g)
3152.000
材質1
主成分:亜鉛末、樹脂、水
JANコード
4934798061263
トラスココード
416-7649
容量(kg)
18
グレー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
WR-18KG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,970
( 90,167 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼材に直接塗るだけで溶融亜鉛メッキと同等の強力なさび止め効果を発揮します
・常温亜鉛めっきローバルの水性タイプです
・水性ですので屋内、住環境でも安全に使用できます
【材質】
・主成分:亜鉛末、樹脂、水

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

亜鉛メッキ塗料 水性ローバル(水性常温亜鉛めっき) 18kgセットの型番WR-18KGのページです。 型番WR-18KGに関する仕様情報を記載しております。
亜鉛メッキ塗料 水性ローバル(水性常温亜鉛めっき) 18kgセットのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト