ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動油圧式圧縮工具

通常単価(税別)
1,271,068円
税込単価
1,398,175円
通常出荷日:19日目

【特長】・Bluetooth機能、LEDディスプレイ付きの油圧式電動圧縮工具です・ボタンを押すだけで圧...

詳細を確認
  • JANコード
    0613056817722
  • トラスココード
    550-8971
  • 質量(g)
    9200.0
  • 奥行(mm)
    428
  • 高さ(mm)
    324
  • 出力(kN)
    118
  • 能力(kg)
    12000
  • 幅(mm)
    750
  • 圧着範囲([[MM2]])
    60~325

ご注意

  • CD-920専用ダイは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CT-2931-STBT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CT-2931-STBTの仕様・寸法情報

JANコード
0613056817722
トラスココード
550-8971
質量(g)
9200.0
奥行(mm)
428
高さ(mm)
324
出力(kN)
118
能力(kg)
12000
幅(mm)
750
圧着範囲([[MM2]])
60~325
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
CT-2931-STBT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,271,068円
( 1,398,175円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Bluetooth機能、LEDディスプレイ付きの油圧式電動圧縮工具です
・ボタンを押すだけで圧着可能です
・OSHAが義務付けている安全要件を満たしています
【用途】
・圧縮端子の圧縮に

ご注意

  • CD-920専用ダイは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動油圧式圧縮工具の型番CT-2931-STBTのページです。 型番CT-2931-STBTに関する仕様情報を記載しております。
電動油圧式圧縮工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動油圧式圧縮工具
油圧式手動圧縮工具
圧着工具(フェルール用)CT-1005
圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)
モジュラープラグ圧着工具
手動油圧式圧縮工具
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットカクタス
通常価格1,271,068円479,929円44,600円88,756円31,956円159,514円
通常出荷日19日目19日目1日目19日目在庫品1日目1日目
JANコード0613056817722061305623446800749837643890074983532445--
トラスココード550-8971267-4908200-1834200-1835451-6176-
質量(g)9200.010210.000635.020748.000--
奥行(mm)428-----
高さ(mm)324-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました