17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用冷水高圧洗浄機 HD 10/22

通常単価(税別)
588,275
税込単価
647,103
通常出荷日:2日目

【特長】・モーターとポンプユニットを縦に配置したコンパクトなアップライトデザインコンセプト設置面積が小...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    607
  • 高さ(mm)
    1063
  • 騒音値(dB)
    93
  • 吐出圧力(MPa)
    22
  • 吐出水量(L/min)
    15
  • 幅(mm)
    518
  • 質量(g)
    67000.0
  • 電源コード長さ(m)
    4.5
  • 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
    22
  • 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
    15
  • 電源(V)
    3相 200V
  • 消費電力(W)
    7700
  • モーター出力(kW)
    7.7
  • モーター入力(kW)
    7.7
  • 電源
    30A

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

周波数(Hz)

最小発注数量
4054278978420
675-0959
50
1個
4054278978468
675-0961
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
588,275
( 647,103 )
2日目
588,275
( 647,103 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーターとポンプユニットを縦に配置したコンパクトなアップライトデザインコンセプト設置面積が小さく、省スペースなプロポーション、操作や輸送が簡単です。
・最大限の安定性により、機械の安定した足場が確保されます。
・空冷&水冷のW冷却を備えた4ポール低速モーター、ステンレス鋼ピストンと真鍮シリンダーヘッドを備えた堅牢なポンプ耐用年数が長く、メンテナンスコストが低い。
・高性能、高効率。
・自吸機能付き。
・作業を想定して設計されたサービスコンセプトにより、現場での迅速な運用が容易になります。
・便利なオイル充填レベル表示とオイル排出ドレインがシャーシンい統合されています。
・ポンプ、モーター、制御キャビネットで構成されるモジュール構造。
【用途】
・農業用トラクター、機械、器具の洗浄
・セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄
・塗装工場、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄
・トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄
・公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共有スペースの清掃

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用冷水高圧洗浄機 HD 10/22のレビュー
この商品のレビューはありません

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト