ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)

通常単価(税別)
410円~538円
税込単価
451円~592円
通常出荷日:1日目

【特長】・樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。・工具が不要で使いやすい手締めタイプです。【用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小径(mm)

最大径(mm)

質量(g)

最小発注数量
4550414317462
699-6470
8
12
11.000
1個
4550414317479
699-6468
10
16
12.100
1個
4550414317493
699-6471
16
25
13.800
1個
4550414317516
699-6472
25
40
16.500
1個
4550414317523
699-6467
32
50
18.200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
410円
( 451円 )
1日目
410円
( 451円 )
1日目
498円
( 548円 )
1日目
526円
( 579円 )
1日目
538円
( 592円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。
・工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
【用途】
・一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。
・吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
【材質】
・バンド:ステンレス(SUS304)
・ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)
・スクリュー部:亜鉛めっき

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
SYバンド オールステンレス
ホースバンド 15.8mm傷防止タイプ オールステンレス
ネジ式ワイヤバンド
ステンレス(SUS304) ホースクリップ
ステンレス(SUS304・316)ホースクリップ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山JUBILEEJUBILEE
通常価格410円-10,336円 -9,679円355円 -3,675円 -4,759円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
バンド幅(mm)9.712.715.8---
厚さ(mm)0.72.50.7---
締付トルク(N・m)15.88242--
材質1バンド:ステンレス(SUS304)スクリュー・バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)スクリュー・バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)亜鉛めっき--
材質2ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)--スチール(亜鉛メッキ)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト