ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

ネジ式ワイヤバンド

通常単価(税別)
355円~460円
税込単価
391円~506円
通常出荷日:1日目

【特長】・ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。・帯タイプのホー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小径(mm)

最大径(mm)

質量(g)

ねじサイズL

最大締付力(N)

最小発注数量
4550414317547
699-3508
13
16
8.900
M5×25
3
1個
4550414317561
699-3506
18
22
10.500
M5×25
5
1個
4550414317578
699-3510
22
25
10.800
M5×25
5
1個
4550414317585
699-3513
28
33
16.000
M6×32
7
1個
4550414317592
699-3504
33
38
19.800
M6×32
7
1個
4550414317608
699-3511
43
48
22.100
M6×38
7
1個
4550414317615
699-3509
52
58
27.300
M6×38
7
1個
4550414317622
699-3507
61
67
31.300
M6×48
7
1個
4550414317639
699-3512
72
78
33.800
M6×48
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
355円
( 391円 )
1日目
367円
( 404円 )
1日目
372円
( 409円 )
1日目
404円
( 444円 )
1日目
410円
( 451円 )
1日目
423円
( 465円 )
1日目
442円
( 486円 )
1日目
447円
( 492円 )
1日目
460円
( 506円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。
・帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
【用途】
・工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。
・吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
【材質】
・亜鉛めっき
・スチール(亜鉛メッキ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ式ワイヤバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ式ワイヤバンド
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
SYバンド オールステンレス
ホースバンド 15.8mm傷防止タイプ オールステンレス
ホースクランプ(ナイロン製/ギア式)
ホースバンド(W2、W4、W5)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコGEMI
通常価格355円-410円 -10,336円 -9,679円767円 -1,821円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
締付トルク(N・m)215.8824--
材質1亜鉛めっきバンド:ステンレス(SUS304)スクリュー・バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)スクリュー・バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)--
材質2スチール(亜鉛メッキ)ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト