ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッティ ウェットティシュー除菌 アルコールタイプ 詰替え用【100個入り】

通常単価(税別)
493
税込単価
542
通常出荷日:1日目

【特長】・スリムでコンパクトな除菌アルコールのウェットティシューのつめかえ用です・しっかりとキレイにし...

詳細を確認
  • JANコード
    4901750771355
  • トラスココード
    697-2526
  • 質量(g)
    280.000
  • 材質1
    レーヨンスパンレース
  • シートサイズ(mm)
    130×170
  • タイプ
    アルコール

ご注意

  • 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとにご使用ください。
  • 目に入らないように注意してください。
  • 全ての菌を除去するわけではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

77135
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

77135の仕様・寸法情報

JANコード
4901750771355
トラスココード
697-2526
質量(g)
280.000
材質1
レーヨンスパンレース
シートサイズ(mm)
130×170
タイプ
アルコール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
77135
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
493
( 542 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリムでコンパクトな除菌アルコールのウェットティシューのつめかえ用です
・しっかりとキレイにしたい方に
・簡単3ステップでつめかえ時のストレス軽減
・植物由来のアルコール配合でバイ菌を強力除菌
・除菌性能テスト済
・無香料、パラベンフリー
・ふんわり肌あたりの良いシート
・経済的な<つめかえ用>をラインアップ
【用途】
・手の汚れ拭きに
・作業台や机の拭取りに
・冷蔵庫内やキッチンまわりの除菌に
【材質】
・レーヨンスパンレース

ご注意

  • 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとにご使用ください。
  • 目に入らないように注意してください。
  • 全ての菌を除去するわけではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッティ ウェットティシュー除菌 アルコールタイプ 詰替え用の型番77135のページです。 型番77135に関する仕様情報を記載しております。
スコッティ ウェットティシュー除菌 アルコールタイプ 詰替え用のレビュー
この商品のレビューはありません

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト