ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッティ ウェットティシュー除菌 アルコールタイプ【120個入り】

通常単価(税別)
851円
税込単価
936円
通常出荷日:1日目

【特長】・スリムでコンパクトな除菌アルコールのウェットティシューです。・しっかりとキレイにしたい方に。...

詳細を確認
  • JANコード
    4901750771331
  • トラスココード
    697-2528
  • 質量(g)
    410.000
  • 材質1
    レーヨンスパンレース
  • シートサイズ(mm)
    130×170
  • タイプ
    アルコール

ご注意

  • 全ての菌を除去するわけではありません。
  • 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとにご使用ください。
  • 目に入らないように注意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

77133
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (120個入り)

77133の仕様・寸法情報

JANコード
4901750771331
トラスココード
697-2528
質量(g)
410.000
材質1
レーヨンスパンレース
シートサイズ(mm)
130×170
タイプ
アルコール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
77133
最小発注数量
1パック

120個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
851円
( 936円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリムでコンパクトな除菌アルコールのウェットティシューです。
・しっかりとキレイにしたい方に。
・フィルムをめくるとお部屋になじむシンプルデザインに。
・植物由来のアルコール配合でバイ菌を強力除菌。
・除菌性能テスト済。
・取出しやすいソフトキャップで使いはじめのセットも簡単。
・無香料、パラベンフリー。
・ふんわり肌あたりの良いシート。
【用途】
・手の汚れ拭きに。
・作業台や机の拭取りに。
・作業台や机の拭取りに。
・冷蔵庫内やキッチンまわりの除菌に。
【材質】
・レーヨンスパンレース

ご注意

  • 全ての菌を除去するわけではありません。
  • 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとにご使用ください。
  • 目に入らないように注意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッティ ウェットティシュー除菌 アルコールタイプの型番77133のページです。 型番77133に関する仕様情報を記載しております。
スコッティ ウェットティシュー除菌 アルコールタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッティ ウェットティシュー除菌 アルコールタイプ
スコッティ ウェットティシュー除菌 アルコールタイプ 詰替え用
スコッティ ウェットティシュー消毒
スコッティ ウェットティシュー純水 ノンアルコール 詰替え用
スコッティ ウェットティシュー除菌 ノンアルコールタイプ 詰替え用
シルコット ノンアルコール除菌ウェットティッシュ
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシアユニ・チャーム
通常価格851円757円851円757円757円 -1,500円
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
JANコード4901750771331490175077135549017507714924901750761356--
トラスココード697-2528697-2526697-2529697-2525--
質量(g)410.000280.000350.000340.000--
材質1レーヨンスパンレースレーヨンスパンレースレーヨンスパンレースレーヨンスパンレースレーヨンスパンレース-
シートサイズ(mm)130×170130×170130×180130×170130×170-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました