ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッティ ウェットティシュー除菌 ノンアルコールタイプ 詰替え用【100~300個入り】

通常単価(税別)
757円~1,313円
税込単価
833円~1,444円
通常出荷日:1日目

【特長】・スリムでコンパクトな除菌ノンアルコールのウェットティシューのつめかえ用。・安心してキレイにし...

詳細を確認
  • 材質1
    レーヨンスパンレース
  • シートサイズ(mm)
    130×170
  • タイプ
    ノンアルコール

ご注意

  • 全ての菌を除去するわけではありません。
  • 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとにご使用ください。
  • 目に入らないように注意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

パック入数(枚)

最小発注数量
4901750771430
697-2534
270.000
100
1パック

100個入り

4901750771539
697-2530
800.000
300
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
757円
( 833円 )
1日目
1,313円
( 1,444円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリムでコンパクトな除菌ノンアルコールのウェットティシューのつめかえ用。
・安心してキレイにしたい方に。
・簡単3ステップでつめかえ時のストレス軽減。
・天然除菌成分配合。
・ノンアルコールタイプでもしっかり除菌。
・無香料、パラベンフリー。
・ふんわり肌あたりの良いシート。
・経済的な<つめかえ用>をラインアップ。
【用途】
・手の汚れ拭きに。
・作業台や机の拭取りに。
・作業台や机の拭取りに。
・冷蔵庫内やキッチンまわりの除菌に。
【材質】
・レーヨンスパンレース

ご注意

  • 全ての菌を除去するわけではありません。
  • 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとにご使用ください。
  • 目に入らないように注意してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッティ ウェットティシュー除菌 ノンアルコールタイプ 詰替え用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッティ ウェットティシュー除菌 ノンアルコールタイプ 詰替え用
スコッティ ウェットティシュー除菌 アルコールタイプ 詰替え用
スコッティ ウェットティシュー純水 ノンアルコール 詰替え用
スコッティ ウェットティシュー除菌 アルコールタイプ
スコッティ ウェットティシュー消毒
シルコット ノンアルコール除菌ウェットティッシュ
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシアユニ・チャーム
通常価格757円-757円757円851円851円1,500円
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目1日目
材質1レーヨンスパンレースレーヨンスパンレースレーヨンスパンレースレーヨンスパンレースレーヨンスパンレース-
シートサイズ(mm)130×170130×170130×170130×170130×180-
タイプノンアルコールアルコール純水ノンアルコールアルコール消毒アルコール-
よく一緒に購入される商品

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト