ファクトリーサプライ用品技術窓口

塗装用刷毛 特撰 筋違 黒

通常単価(税別)
5,432円
税込単価
5,975円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・耐久性・弾力性に優れた馬の尾毛を使用しています・最高級塗装用刷毛・ペイント刷毛

  • 詳細タイプ
    筋違 10号
  • 毛色
    黒
  • JANコード
    4560146111542
  • トラスココード
    382-1175
  • 質量(g)
    37.500

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1001170010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1001170010の仕様・寸法情報

詳細タイプ
筋違 10号
毛色
黒
JANコード
4560146111542
トラスココード
382-1175
質量(g)
37.500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
1001170010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,432円
( 5,975円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐久性・弾力性に優れた馬の尾毛を使用しています
・最高級塗装用刷毛・ペイント刷毛

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗装用刷毛 特撰 筋違 黒の型番1001170010のページです。 型番1001170010に関する仕様情報を記載しております。
塗装用刷毛 特撰 筋違 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塗装用刷毛 特撰 筋違 黒
マル撰 上塗用 筋違 黒
上塗用 筋違 黒
マル撰 上塗用 寸胴 黒
ホーム 400シリーズ(ペンキ用) 筋違 黒
大塚刷毛製造 別製 筋違 黒 100340
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格5,432円1,562円 -938円 -11,035円863円1,053円
通常出荷日9日目3日目3日目3日目3日目3日目
詳細タイプ筋違 10号最高級塗装用/ペイント用刷毛最高級塗装用/ペイント用刷毛最高級塗装用/ペイント用刷毛ホーム用最高級塗装用/ペイント用刷毛
毛色黒黒黒黒黒黒
JANコード4560146111542-----
トラスココード382-1175-----
質量(g)37.500-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました