ファクトリーサプライ用品技術窓口

テレスコピック1.6mアーム(MF)

通常単価(税別)
153,914円
税込単価
169,305円
通常出荷日:5日目

【特長】・EX1600アームシリーズは、アームが自在に伸縮するテレスコピックモデルです

  • 商品タイプ詳細
    テレスコピック
  • JANコード
    4945831021779
  • トラスココード
    389-7453
  • 質量(g)
    12000.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EX1600TP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EX1600TPの仕様・寸法情報

商品タイプ詳細
テレスコピック
JANコード
4945831021779
トラスココード
389-7453
質量(g)
12000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EX1600TP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
153,914円
( 169,305円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EX1600アームシリーズは、アームが自在に伸縮するテレスコピックモデルです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テレスコピック1.6mアーム(MF)の型番EX1600TPのページです。 型番EX1600TPに関する仕様情報を記載しております。
テレスコピック1.6mアーム(MF)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テレスコピック1.6mアーム(MF)
FBM-206 ウエルドフィルターユニット
テレスコピックアーム(OF)
FBM-105 ウエルドフィルターユニット
FBM-205 ウエルドフィルターユニット
FBM-106 ウエルドフィルターユニット
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格153,914円1,188,865円163,291円929,877円1,188,865円929,877円
通常出荷日5日目2日目5日目2日目2日目2日目
商品タイプ詳細テレスコピック-----
JANコード494583102177949458310246404945831021762494583102461949458310246334945831024626
トラスココード389-7453263-7232389-7387263-7233263-7230263-7231
質量(g)12000.0132000.012000.0102000.0132000.0102000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました