ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブルラックカッター

通常単価(税別)
585,606円
税込単価
644,167円
通常出荷日:7日目

【特長】・ケーブルラックの切断ができます。・火花・切りくずが出にくいです。 ※メーカー測定条件による・...

詳細を確認
  • JANコード
    4549980963333
  • トラスココード
    693-7111
  • 質量(g)
    7000.0
  • 奥行(mm)
    66
  • 高さ(mm)
    257
  • 幅(mm)
    200
  • 適合本体
    EZ9XCC1

ご注意

  • 油圧マルチ本体は別売
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EZ9XCC1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EZ9XCC1の仕様・寸法情報

JANコード
4549980963333
トラスココード
693-7111
質量(g)
7000.0
奥行(mm)
66
高さ(mm)
257
幅(mm)
200
適合本体
EZ9XCC1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9XCC1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
585,606円
( 644,167円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルラックの切断ができます。
・火花・切りくずが出にくいです。 ※メーカー測定条件による
・100mm(QR)・70mm(SR)の両対応です。
・移動に便利なケース付き
【セット内容】
・EZ9XCC1
・EZ9XCC100(100mm用刃(固定刃・可動刃))
・EZ9K11(アルミケース)

ご注意

  • 油圧マルチ本体は別売
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルラックカッターの型番EZ9XCC1のページです。 型番EZ9XCC1に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルラックカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルラックカッター
充電圧着器 充電圧着器
EXENA 充電圧着器 本体のみ 黒
EXENA 充電圧着器 黒
アルミケース アルミケース
EXENA ケーブルカッター刃
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格585,606円705,100円227,029円244,704円33,277円128,038円
通常出荷日7日目5日目1日目1日目5日目2日目
JANコード454998096333345499808728954549980550250454998055024345499800227334549980550274
トラスココード693-7111684-4869368-7359368-7354674-3349368-7334
質量(g)7000.05800.0180021003970.01000
奥行(mm)66350103103--
高さ(mm)257190----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました