17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

六角ダイス【2個入り】

通常単価(税別)
37,51943,245
税込単価
41,27147,570
通常出荷日:5日目

【特長】・先端が回転でき、どの向きでも作業しやすい・作業完了が分かりやすい【用途】・油圧マルチシリーズ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    20
  • 高さ(mm)
    42
  • 幅(mm)
    40
  • 種類
    圧縮六角ダイス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 適用電線

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適用電線

最小発注数量
4549980872970
673-9183
155.0
8~14mm2
1パック

2個入り

4549980873489
673-9182
152.0
22~38mm2
1パック

2個入り

4549980872987
673-9184
138.0
45~70mm2
1パック

2個入り

4549980872994
673-9187
124.0
75~100mm2
1パック

2個入り

4549980873496
673-9181
113.0
110~125mm2
1パック

2個入り

4549980873007
673-9186
106.0
150mm2
1パック

2個入り

4549980873014
673-9185
952.0
180~200mm2
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,245
( 47,570 )
5日目
37,519
( 41,271 )
5日目
37,519
( 41,271 )
5日目
37,519
( 41,271 )
5日目
43,245
( 47,570 )
5日目
37,519
( 41,271 )
5日目
37,519
( 41,271 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端が回転でき、どの向きでも作業しやすい
・作業完了が分かりやすい
【用途】
・油圧マルチシリーズ EZ46A4X-Bに使用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ダイスのレビュー
この商品のレビューはありません

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト