ファクトリーサプライ用品技術窓口

EZ9XAP1用固定台

通常単価(税別)
30,624円
税込単価
33,686円
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・Panasonic EZ9XAP1用固定台です・材質:鉄・質量:1.1kg

  • トラスココード
    699-4432
  • 質量(g)
    1100.0
  • 材質1
    鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EZ9XAPK7001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EZ9XAPK7001の仕様・寸法情報

トラスココード
699-4432
質量(g)
1100.0
材質1
鉄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9XAPK7001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,624円
( 33,686円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・Panasonic EZ9XAP1用固定台です
・材質:鉄
・質量:1.1kg

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EZ9XAP1用固定台の型番EZ9XAPK7001のページです。 型番EZ9XAPK7001に関する仕様情報を記載しております。
EZ9XAP1用固定台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EZ9XAP1用固定台
充電圧着器 充電圧着器
EXENA 充電圧着器 黒
アルミケース アルミケース
EXENA プラスチックケース EZ1W31用
ケーブルラックカッター
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格30,624円705,100円244,704円33,277円6,867円585,606円
通常出荷日11日目5日目1日目5日目6日目7日目
トラスココード699-4432684-4869368-7354674-3349368-7344693-7111
質量(g)1100.05800.021003970.018007000.0
材質1鉄主なハウジング材料:ナイロン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました