ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミケース アルミケース

通常単価(税別)
33,277円
税込単価
36,605円
通常出荷日:5日目

PANASONIC社の充電式圧着機 アルミケース アルミケース シリーズです

  • JANコード
    4549980022733
  • トラスココード
    674-3349
  • 質量(g)
    3970.0
  • 適合本体
    EZ4544K-H、EZ45A6K-B、EZ45A7、EZ45A7X-B、EZ4641K-H、EZ46A4K-B、EZ46A4X-B 

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EZ9669
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EZ9669の仕様・寸法情報

JANコード
4549980022733
トラスココード
674-3349
質量(g)
3970.0
適合本体
EZ4544K-H、EZ45A6K-B、EZ45A7、EZ45A7X-B、EZ4641K-H、EZ46A4K-B、EZ46A4X-B 

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ9669
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,277円
( 36,605円 )
5日目

詳細情報

基本情報

PANASONIC社の充電式圧着機 アルミケース アルミケース シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミケース アルミケースの型番EZ9669のページです。 型番EZ9669に関する仕様情報を記載しております。
アルミケース アルミケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミケース アルミケース
ケーブルラックカッター
EXENA プラスチックケース EZ1W31用
EXENA ケーブルカッター刃
EXENA 充電圧着器 黒
EXENA 充電圧着器 本体のみ 黒
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格33,277円585,606円6,867円128,038円244,704円227,029円
通常出荷日5日目7日目6日目2日目1日目1日目
JANコード454998002273345499809633334549980550267454998055027445499805502434549980550250
トラスココード674-3349693-7111368-7344368-7334368-7354368-7359
質量(g)3970.07000.01800100021001800
適合本体EZ4544K-H、EZ45A6K-B、EZ45A7、EZ45A7X-B、EZ4641K-H、EZ46A4K-B、EZ46A4X-B EZ9XCC1----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました