ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電圧着器 充電圧着器

通常単価(税別)
705,100円
税込単価
775,610円
通常出荷日:5日目

【特長】・150[[MM2]]~325[[MM2]]の圧着が可能です。・先端が回転するため、どの向きで...

詳細を確認
  • JANコード
    4549980872895
  • トラスココード
    684-4869
  • 質量(g)
    5800.0
  • 奥行(mm)
    350
  • 高さ(mm)
    190
  • 出力(kN)
    185
  • 幅(mm)
    93
  • 圧着範囲([[MM2]])
    150~325
  • 材質1
    主なハウジング材料:ナイロン
  • 種類
    圧着器
  • 電源(V)
    18V/14.4V

ご注意

  • 電池パック、充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EZ1WD1K-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EZ1WD1K-Bの仕様・寸法情報

JANコード
4549980872895
トラスココード
684-4869
質量(g)
5800.0
奥行(mm)
350
高さ(mm)
190
出力(kN)
185
幅(mm)
93
圧着範囲([[MM2]])
150~325
材質1
主なハウジング材料:ナイロン
種類
圧着器
電源(V)
18V/14.4V
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ1WD1K-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
705,100円
( 775,610円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・150[[MM2]]~325[[MM2]]の圧着が可能です。
・先端が回転するため、どの向きでも作業がしやすいです。
・スピードコントロール付きのためオスダイスの出代の微調整が簡単です。
・ブレーキ付きのため瞬時に停止することができます。
・既定の圧力に達すると油圧弁が「ポン」となってお知らせします。(黒い帯が見えない場合は圧着が不完全な場合もあるので、確認ください。)
【用途】
・圧着作業(150mm2~325mm2)
【材質】
・主なハウジング材料:ナイロン

ご注意

  • 電池パック、充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電圧着器 充電圧着器の型番EZ1WD1K-Bのページです。 型番EZ1WD1K-Bに関する仕様情報を記載しております。
充電圧着器 充電圧着器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電圧着器 充電圧着器
ケーブルラックカッター
EXENA 充電圧着器 黒
EXENA 充電圧着器 本体のみ 黒
アルミケース アルミケース
EXENA プラスチックケース EZ1W31用
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格705,100円585,606円244,704円227,029円33,277円6,867円
通常出荷日5日目7日目1日目1日目5日目6日目
JANコード454998087289545499809633334549980550243454998055025045499800227334549980550267
トラスココード684-4869693-7111368-7354368-7359674-3349368-7344
質量(g)5800.07000.0210018003970.01800
奥行(mm)35066103103--
高さ(mm)190257----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました