ファクトリーサプライ用品技術窓口

厚板用丸穴ダイス

通常単価(税別)
39,501円~63,014円
税込単価
43,451円~69,315円
通常出荷日:11日目

【特長】・EZ9XAP1用の軟鋼・ステンレス穴あけダイスです。・板厚=4.0~6.0mm【用途】・軟鋼...

詳細を確認
  • 適合機種
    EZ9XAP1
  • 質量(g)
    120.000
  • 材質1
    鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

穴径(mm)

JANコード

トラスココード

詳細タイプ

最小発注数量
11
4549980963296
699-2828
厚板用丸穴ダイス11
1個
12
4549980963319
699-2829
厚板用丸穴ダイス12
1個
14
4549980963326
699-2830
厚板用丸穴ダイス14
1個
11
4549980963302
699-2826
厚板用長穴ダイス1115
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,544円
( 43,498円 )
11日目
39,544円
( 43,498円 )
11日目
39,501円
( 43,451円 )
11日目
63,014円
( 69,315円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EZ9XAP1用の軟鋼・ステンレス穴あけダイスです。
・板厚=4.0~6.0mm
【用途】
・軟鋼・ステンレス穴あけ
【材質】
・鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厚板用丸穴ダイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厚板用丸穴ダイス
横切りパンチャー
ケーブルラックレースウェイパンチャー
ミニパンチャー替刃 丸穴 厚板用
ミニパンチャー替刃 長穴 超厚板用
丸穴ダイス
メーカーPanasonicPanasonicPanasonic育良精機製作所育良精機製作所オグラ
通常価格39,501円-118,327円350,904円12,048円 -18,998円7,669円
通常出荷日11日目7日目11日目1日目9日目1日目
適合機種EZ9XAP1-----
質量(g)120.000950.07730.0---
材質1鉄鉄鉄---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト