17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチガード 防水スプレー 衣類・繊維製品用

通常単価(税別)
1,4722,343
税込単価
1,6192,577
通常出荷日:5日目

【特長】・雨雪ドロをはじいて衣類・繊維製品をいつも快適、きれいなままを保ちます。・従来品より高い耐久は...

詳細を確認
  • 材質1
    シリコーン樹脂・イソプロピルアルコール、容器:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(ml)

最小発注数量
4550309025380
424-7158
217.000
170
1個
4550309025373
424-4006
403.000
345
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,472
( 1,619 )
5日目
2,343
( 2,577 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨雪ドロをはじいて衣類・繊維製品をいつも快適、きれいなままを保ちます。
・従来品より高い耐久はっす性能を持つ製品なので、強い雨の日でも快適にお過ごし頂けます。
【用途】
・防水
【材質】
・シリコーン樹脂・イソプロピルアルコール、容器:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチガード 防水スプレー 衣類・繊維製品用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチガード 防水スプレー 衣類・繊維製品用
スコッチガード(TM)防水スプレー 速効性
スコッチガード 防水スプレー スエード靴専用
3M スコッチガード防水&UVカットスプレー 繊維製品・衣類用300ml SG-V300SEN
スコッチガード 防水スプレー 速効性
防水スプレー
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエーゼット
通常価格1,472-1,2971,8001,3049851,084
通常出荷日5日目1日目5日目1日目4日目4日目
材質1シリコーン樹脂・イソプロピルアルコール、容器:スチール主成分:シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤、イソプロピルアルコールシリコーン樹脂・石油系炭化水素、容器:スチール---
よく一緒に購入される商品

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト