17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチガード 防水スプレー スエード靴専用

通常単価(税別)
1,800
税込単価
1,980
通常出荷日:5日目

【特長】・しっかり防水し、スエードにできやすいシミを防ぐ。・スエードのもつ風合いも損ねません。【用途】...

詳細を確認
  • JANコード
    4550309025403
  • トラスココード
    424-7165
  • 質量(g)
    208.000
  • 材質1
    シリコーン樹脂・石油系炭化水素、容器:スチール
  • 容量(ml)
    170

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SG-P170SUS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SG-P170SUSの仕様・寸法情報

JANコード
4550309025403
トラスココード
424-7165
質量(g)
208.000
材質1
シリコーン樹脂・石油系炭化水素、容器:スチール
容量(ml)
170
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SG-P170SUS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,800
( 1,980 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかり防水し、スエードにできやすいシミを防ぐ。
・スエードのもつ風合いも損ねません。
【用途】
・防水・防シミ
【材質】
・シリコーン樹脂・石油系炭化水素、容器:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチガード 防水スプレー スエード靴専用の型番SG-P170SUSのページです。 型番SG-P170SUSに関する仕様情報を記載しております。
スコッチガード 防水スプレー スエード靴専用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチガード 防水スプレー スエード靴専用
スコッチガード(TM)防水スプレー 速効性
スコッチガード 防水スプレー 衣類・繊維製品用
スコッチガード 防水スプレー 速効性
防水スプレー
LOCTITE 超強力防水スプレー(靴用)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエーゼットヘンケル
通常価格1,8001,2971,472 -9851,0841,035
通常出荷日5日目1日目5日目4日目4日目1日目
JANコード45503090254034550309075637----
トラスココード424-7165244-3556----
質量(g)208.000330.000----
材質1シリコーン樹脂・石油系炭化水素、容器:スチール主成分:シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤、イソプロピルアルコールシリコーン樹脂・イソプロピルアルコール、容器:スチール---
容量(ml)170300----

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました