ファクトリーサプライ用品技術窓口

キレイキレイ薬用ハンドソープ

通常単価(税別)
2,824円
税込単価
3,106円
通常出荷日:5日目

【特長】・液体タイプの薬用ハンドソープです。殺菌成分配合で手肌を清潔に保ちます。・100%植物性洗浄成...

詳細を確認
  • タイプ
    詰替用
  • JANコード
    4903301358008
  • トラスココード
    217-8307
  • 質量(g)
    2200.0
  • 材質1
    主成分:イソプロピルメチルフェノール
  • 香り
    シトラスフルーティ
  • 容量(L)
    2
  • 奥行(mm)
    95
  • 高さ(mm)
    270
  • 色
    白
  • 摘要
    液体ハンドソープ
  • 適合機種
    液体ハンドソープボトル
  • 幅(mm)
    130
  • 医薬部外品
    対象
  • 希釈倍率(倍)
    原液
  • 吐出タイプ
    液体

ご注意

  • 医薬部外品
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BPGHY2P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BPGHY2Pの仕様・寸法情報

タイプ
詰替用
JANコード
4903301358008
トラスココード
217-8307
質量(g)
2200.0
材質1
主成分:イソプロピルメチルフェノール
香り
シトラスフルーティ
容量(L)
2
奥行(mm)
95
高さ(mm)
270
色
白
摘要
液体ハンドソープ
適合機種
液体ハンドソープボトル
幅(mm)
130
医薬部外品
対象
希釈倍率(倍)
原液
吐出タイプ
液体

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BPGHY2P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,824円
( 3,106円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体タイプの薬用ハンドソープです。殺菌成分配合で手肌を清潔に保ちます。
・100%植物性洗浄成分使用で、お肌にマイルドです。
・たっぷり泡立ち、すばやく泡切れます。
・泡切れがよく「すすぎが早い」ので、洗いあがりがぬるつきません。
・手に香りが残りにくいシトラスフルーティの香りです。
・廃棄時に場所を取らない減容容器です。
・使用後は手で簡単に潰せます。
【用途】
・手指の殺菌・消毒・洗浄に。
【材質】
・主成分:イソプロピルメチルフェノール

ご注意

  • 医薬部外品
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キレイキレイ薬用ハンドソープの型番BPGHY2Pのページです。 型番BPGHY2Pに関する仕様情報を記載しております。
キレイキレイ薬用ハンドソープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キレイキレイ薬用ハンドソープ
キレイキレイ薬用泡ハンドソープ
薬用ハンドソープ(キレイキレイ)/詰替用
薬用泡ハンドソープ
薬用泡ハンドソープ
殺菌薬用ハンドソープ
メーカーLIONLIONエスコエスコケニストラスコ中山
通常価格2,824円1,056円 -573円 -1,134円 -1,051円1,124円
通常出荷日5日目5日目3日目2日目〜5日目1日目
タイプ詰替用-----
JANコード4903301358008-----
トラスココード217-8307-----
質量(g)2200.0-----
材質1主成分:イソプロピルメチルフェノール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました