ファクトリーサプライ用品技術窓口

10.8V コードレスチップソーカッタ 125mm電池搭載品

通常単価(税別)
64,647円
税込単価
71,112円
通常出荷日:7日目

【特長】・10.8Vとなり軽量でコンパクトになりました・小型高効率ブラシレスモータと新設金工用「黒鯱」...

詳細を確認
  • JANコード
    4966376416547
  • トラスココード
    693-8182
  • 質量(g)
    2200.0
  • バッテリー電圧(V)
    10.8
  • 奥行(mm)
    253
  • 高さ(mm)
    165
  • 切込深度(mm)
    46
  • 切込深度(mm)90°
    46
  • 幅(mm)
    238
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    3600
  • 適合チップソー(mm)外径
    110~125
  • 適合チップソー(mm)穴径
    20

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CD1205DA-2LSP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CD1205DA-2LSPの仕様・寸法情報

JANコード
4966376416547
トラスココード
693-8182
質量(g)
2200.0
バッテリー電圧(V)
10.8
奥行(mm)
253
高さ(mm)
165
切込深度(mm)
46
切込深度(mm)90°
46
幅(mm)
238
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
3600
適合チップソー(mm)外径
110~125
適合チップソー(mm)穴径
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CD1205DA-2LSP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,647円
( 71,112円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10.8Vとなり軽量でコンパクトになりました
・小型高効率ブラシレスモータと新設金工用「黒鯱」採用により、18V同等の切断スピードです
・短時間でスピーディーな作業に強いです
・ハンドル角度を大きくしたことにより、進行方向に力をいれやすく作業性が向上しました
・キックバック軽減システム搭載で、安全性が高いです
・集じん機への接続も可能です(金属切断作業を除く)
【用途】
・軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系、各種木材の絶段用
・鋼材加工・プラント工事・スケルトン工事など各種加工、解体に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8V コードレスチップソーカッタ 125mm電池搭載品の型番CD1205DA-2LSPのページです。 型番CD1205DA-2LSPに関する仕様情報を記載しております。
10.8V コードレスチップソーカッタ 125mm電池搭載品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.8V コードレスチップソーカッタ 125mm電池搭載品
36Vマルチボルト コードレスチップソーカッタ 125mm
コードレスチップソーカッタ
36Vマルチボルト コードレスチップソーカッタ ホンタイノミ 125mm
コードレスチップソーカッタ 36V
36Vマルチボルト コードレスチップソーカッタ180mm 本体のみ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格64,647円78,593円102,701円43,889円81,361円64,468円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード496637641654749663764142914966376414321496637632832149663764143074966376331260
トラスココード693-8182629-6890609-3733710-8481614-6666430-4685
質量(g)2200.02900.09500.02100.06700.03500.0
バッテリー電圧(V)10.8-----
奥行(mm)253288337288276-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました