ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスチップソーカッタ 36V

通常単価(税別)
72,310
税込単価
79,541
通常出荷日:7日目

【特長】・小型軽量で軽天や電線管切断に最適な切込み深さ57.5mmです・1台2役、別売スタンドで定置式...

詳細を確認
  • JANコード
    4966376414307
  • トラスココード
    614-6666
  • 質量(g)
    6700.0
  • 奥行(mm)
    276
  • 高さ(mm)
    247
  • 切込深度(mm)
    57.5
  • 切断能力(mm)パイプ
    57.5
  • 幅(mm)
    177
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])サイレントモード時
    2600
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])パワーモード時
    4200
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    4200
  • 適合チップソー(mm)外径
    145/150
  • 適合チップソー(mm)穴径
    20
  • 材質1
    本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CD3605DB-XPZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CD3605DB-XPZの仕様・寸法情報

JANコード
4966376414307
トラスココード
614-6666
質量(g)
6700.0
奥行(mm)
276
高さ(mm)
247
切込深度(mm)
57.5
切断能力(mm)パイプ
57.5
幅(mm)
177
無負荷回転数(min[[の-1乗]])サイレントモード時
2600
無負荷回転数(min[[の-1乗]])パワーモード時
4200
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
4200
適合チップソー(mm)外径
145/150
適合チップソー(mm)穴径
20
材質1
本体:樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CD3605DB-XPZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,310
( 79,541 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量で軽天や電線管切断に最適な切込み深さ57.5mmです
・1台2役、別売スタンドで定置式として使用可能です
・クラストップの切断スピード、粘りが特徴です
・クラス最軽量です
・熱に強いダストボックスです
・本製品CD3605DBは最大切込み深さ57.5mmの150mm 36V コードレスチップソーカッタです
【用途】
・軽天や鉄材、ステンレスの切断に
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスチップソーカッタ 36Vの型番CD3605DB-XPZのページです。 型番CD3605DB-XPZに関する仕様情報を記載しております。
コードレスチップソーカッタ 36Vのレビュー
この商品のレビューはありません

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト