ファクトリーサプライ用品技術窓口

18V コードレスMバーカッタ

通常単価(税別)
42,869円~66,382円
税込単価
47,156円~73,020円
通常出荷日:7日目

【特長】・片手操作が可能です・力入らずで、材料を保持しながら安全に快適な切断作業が可能です・両手を広げ...

詳細を確認
  • 色
    アグレッシブグリーン
  • 切断能力
    LGSの切断 適用材料:CW-19、CS-19、CW-25、CS-25
  • 全長(mm)
    491

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

仕様

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
電池搭載品
4966376419876
716-6622
2500.0
1個
本体のみ
4966376419869
716-6624
2100.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,382円
( 73,020円 )
7日目
42,869円
( 47,156円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手操作が可能です
・力入らずで、材料を保持しながら安全に快適な切断作業が可能です
・両手を広げる必要が無いため、狭所での切断に便利です
・ヘッドを360°回転可能です
・LEDライトがついており作業箇所を明るく照らします
【用途】
・LGSの切断 適用材料:CW-19、CS-19、CW-25、CS-25

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コードレスMバーカッタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18V コードレスMバーカッタ
18V コードレスCチャンカッタ
14.4・18V兼用コードレス鉄筋カッター 本体のみ 5.0Ah
コードレスボードカッタ CK18DA形
コードレス鉄筋カッター(36V)
M18 FUEL ツライチ鉄筋カッター
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)IKKミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格42,869円-42,869円 -249,421円72,058円207,087円161,662円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目11日目
色アグレッシブグリーンアグレッシブグリーン----
切断能力LGSの切断 適用材料:CW-19、CS-19、CW-25、CS-25LGSの切断 適用材料:CC-19----
全長(mm)491514413(BSL1850装着時)249--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト